Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
TCMJF, TCMSAF, TCMJSF - Floating Joints T-Slots - Tip Connection Joints - Threaded, F Configurable
Misumi
...
TCMJF, TCMSAF, TCMJSF - Floating Joints T-Slots - Tip Connection Joints - Threaded, F Configurable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TCMJF12-15-M5-F5-B3
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Codice componente
PN
Matériau
MAT
D
D [mm]
L Incrément de 1 mm
L [mm]
Selezione M (fil. grossa)
M
F Incrément de 1 mm
F [mm]
B Incrément de 1 mm
B [mm]
H
HH [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
T
T [mm]
W
W [mm]
L1
LL1 [mm]
PMC (fil. fine)
ALT1
1
2
3
4
5
6
TCMJF8-10-M3-F4-B2
EN 1.1191 équivalent
8
10
3
4
2
4
4
7
4
7
5
Non applicabile
TCMJF10-10-M4-F5-B3
EN 1.1191 équivalent
10
10
4
5
3
4
5
8
4
8
6
Non applicabile
TCMJF12-15-M5-F5-B3
EN 1.1191 équivalent
12
15
5
5
3
5
6
10
5
10
7
Non applicabile
TCMJF16-15-M6-F5-B3
EN 1.1191 équivalent
16
15
6
5
3
5
8
12
5
13
8
Non applicabile
TCMJF20-20-M8-F7-B4
EN 1.1191 équivalent
20
20
8
7
4
6
11
16
6
18
10
Non applicabile
TCMJF25-25-M10-F8-B5
EN 1.1191 équivalent
25
25
10
8
5
6
14
20
6
22
12
senza PMC (Filettatura fine)
Show compressed display (6 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- TCMJF, TCMSAF, TCMJSF
Shorttext
Floating Joints T-Slots - Tip Connection Joints - Threaded, F Configurable
Dernières modifications
29.05.2023 08:06:43
Unité
Mots clés
Joints
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties